Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0175 - Clamping levers non-adjustable
Bill of material
K0175.106X20
BESTKIPP
Order No.
K0175.106X20
AUSF
version
External thread
GR
size
1
X
thread/diameter
M 6
S
Square socket
-
T
depth
0 mm
T1
depth
0 mm
T2
depth
0 mm
L
Length
20 mm
D1
diameter
13.8 mm
D2
diameter
14.0 mm
H
height
17 mm
H1
height
11 mm
H3
height
27.0 mm
A
Length
40 mm
A1
Length
47 mm
B
width
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0126 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071463
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.